Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TD00-DI
Triple Integral Base NH00 CE

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, 160 A, 690 V, Three-pole, DIN rail, NH00

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
TD00-DI
EAN
5027590415699
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
51.6 mm
Product Width
97 mm
Product Weight
428 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Compatible fuse

Fuse size
NH00

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
DIN rail

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.