Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TD00-IP20

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, 160 A, 690 V, Three-pole, NH00

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
TD00-IP20
UPC
051712371704
Product Length/Depth
696 mm
Product Height
309 mm
Product Width
174 mm
Product Weight
546 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Compatible fuse

Fuse size
NH00

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Degree of protection
IP20

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.