Document downloaden () van 20
Motorbeveiliging

Z-serie bi-metalen thermische beveiliging

Motorbeveiliging is een van de centrale taken van de elektrische uitrusting van elke machine. De bi-metalen thermische beveiliging van de Eaton Moeller series biedt voor elke toepassing de juiste oplossing. De thermische beveiligingen zijn UL/CSA- en CCC-goedgekeurd, en dus geschikt voor wereldwijd gebruik. ZE-modellen zijn ook ATEX-gecertificeerd als beveiligingscomponenten voor Ex e-motoren.
Betrouwbaar:
Bescherming tegen fase-uitval en overbelasting
Transformatorbeveiliging ZW7:
Bescherming bij zware startbelasting
Wereldwijd gebruik:
IEC/EN, UL/CSA en CCC goedkeuringen

Belangrijke kenmerken

  • Bescherming tegen fase-uitval en overbelasting. Hulpcontacten schakelen de motorbeveiliging af en geven foutmeldingen aan
  • UL/CSA en CCC goedkeuringen
  • Geschikt voor bescherming van Ex e-motoren (ZE, ZB)

Uitgebreide bi-metalen oplossingen

De Z-serie bi-metalen thermische beveiligingen bieden betrouwbare bescherming in geval van fasefouten en overbelasting, in een stroombereik tot 630 A. De motorbeveiligingen omvatten de volgende productreeksen: Bi-metalen beveiliging Z5 (geschikt voor DILM185A, DILM225A, DILM250A, DILM300A), ZE voor gebruik in combinatie met kleine magneetschakelaars DILEM, ZB (geschikt voor DILM7 tot DILM170) en de transformatorbeveiliging ZW7 voor bescherming bij zware startbelasting. De ZE-modellen zijn geschikt voor de beveiliging van Ex e-motoren en kunnen rechtstreeks op de DILM magneetschakelaars tot 300 A worden gemonteerd.

De Eaton Moeller series - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller series u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Handige links