Document downloaden () van 20
Schakelmateriaal

xSpider

xSpider is een grafisch georiënteerd ontwerpprogramma voor het dimensioneren van laagspanningsnetwerken met circuitbeveiligingscomponenten van Eaton. Het berekent spanningsverlies, belastingsverdeling, selectiviteit en kortsluitstromen voor radiale en maasnetwerken en controleert vervolgens de geschiktheid van de gebruikte kabels en beschermingsuitrusting. De software biedt ontwerpers en computertechnici een ontwerptool die ervoor zorgt dat de huidige normen worden nageleefd en dat het vlamboogrisico tot een acceptabel niveau wordt teruggebracht. Alle berekeningen zijn gebaseerd op IEC-normen.

Download xSpider

Meld u eerst aan, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van updates.   Wij sturen de downloadlink naar het door u opgegeven e-mailadres.

Aan de slag met onze stapsgewijze video’s

Ontdek tips en trucs voor het gebruik van de software, van basisinstellingen tot en met het weergeven van uitschakelkarakteristieken. Selecteer een video in de onderstaande playlist.

    Specificaties

    Belangrijke kenmerken

    Algemene functies

    • Geschikt voor TN / IT / TT netwerken met toegepaste voltages tot 1000 V
    • Alle berekeningen zijn gebaseerd op relevante IEC-normen
    • Ontwerp netwerken met één of meer voedingsbronnen (netwerken, transformatoren, generatoren)
    • Vergelijkbare gebruikerservaring als bij standaard CAD-systemen (AutoCAD)

     

    Berekeningen

    • Verschillende berekeningsmodi beschikbaar (zoals belastingsverdeling, spanningsverlies, selectiviteit, kortsluitwaarden van 1- en 3-fase systemen, ontkoppelingstijd)
    • Compacte of uitgebreide weergave van berekende resultaten

     

    Uitschakelkarakteristieken

    • Selecteer een beveiligingscomponent uit de database en geef de uitschakelkarakteristieken hiervan weer
    • Beoordeel de selectiviteit en back-upbescherming samen met de geteste waarden van combinaties

     

    Unieke functies

    • Beheerfunctie voor bedrijfsstatus voor optimalisatie van grotere projecten
    • ArcRisk-module (bijvoorbeeld voor beoordeling van het risico op vlambogen).

    Probleem Oplossen

    Als je tijdens de installatie een foutmelding krijgt over ontbrekende Microsoft-applicaties, volg dan de onderstaande link om de applicatie te downloaden en start xSpider opnieuw.
    Download Links
    X
    Download Close

    Get started with our step-by-step instructions

    Learn tips and tricks for using the software starting with the basic set-up through to displaying tripping characteristics.