Document downloaden () van 20

Hoe intuïtieve interfaces creëren

Vier gouden regels voor het creëren van intuïtieve HMI-interfaces

Gebruiksvriendelijke HMI's zorgen ervoor dat gebruikers die kritische machines en apparatuur bedienen, productief en efficiënt kunnen werken. Wij hebben de best practices samengebracht die u helpen om uw HMI zo intuïtief mogelijk te maken en een soepele communicatie tussen mens en machine te verwezenlijken.

Wees consistent, houd het simpel 

Acties, terminologie en opdrachten moet consistent gepresenteerd worden en zich ook zo gedragen. Herhaalbaarheid zorgt ervoor dat de gebruiker sneller leert en informatie sneller terugvindt. Ook ontwerpelementen zoals pictogrammen, knoppen en navigatiemenu's moeten consistent zijn.

Houd rekening met de databehoeften

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke bedieningselementen kunnen alleen worden ontworpen als u precies weet welke gegevens gebruikers moeten lezen en invoeren in de HMI-interface, zodat de complexiteit tot een minimum wordt beperkt.                                                                

  • Creëer een gestandaardiseerde uitstraling die aansluit bij uw huisstijl. Dit draagt bovendien ​​ook bij aan branding en merkherkenning.
  • Maak spaarzaam gebruik van decoratie: vorm volgt altijd functie.
  • Verwijder alle onnodige of irrelevante elementen.
  • Benadruk belangrijke elementen met behulp van grootte, kleur en plaatsing om de informatiehiërarchie te ondersteunen.
spacer
  • Zorg ervoor dat u een duidelijk begrip heeft van alle informatie die gebruikers moeten invoeren en bekijken.
  • Kies de meest logische bediening voor elke taak/invoer: een mechanische schakelaar voor het activeren/deactiveren van functies en een touchpanel voor het invoeren van gedetailleerde parameters
  • Evalueer de gegevens die gebruikers in de HMI invoeren. Is een alfanumeriek toetsenbord nodig, of volstaat een eenvoudig numeriek toetsenblok? Moeten gebruikers specifieke waarden invoeren of kiezen ze uit een instelbereik?"
spacer

Maak duidelijke, onderscheidbare knoppen

On-screen knoppen spelen een belangrijke rol voor het creëren van eenvoud en duidelijkheid bij het ontwerp van HMI interfaces. Maximaliseer daarom hun mogelijkheden om de gebruiker te helpen eenvoudig te navigeren op het touchscreenpaneel.

Kies een effectief kleurenthema voor de grafische user interface (GUI)

Het kleurenthema van een GUI moet de huisstijl van uw organisatie weerspiegelen. Afhankelijk van de lichtomstandigheden in de werkomgeving kunnen zowel lichte als donkere thema's worden gebruikt.
 

  • On-screen knoppen moeten altijd worden weergegeven als een vorm (bijvoorbeeld rond of rechthoekig), gevuld of omlijnd, met of zonder pictogram. Knoppen met alleen tekst mogen niet worden gebruikt.
  • Zorg voor consistente letterstijl (hoofdletters, kleine letters en titelletters) in alle knopteksten in de hele interface.
  • Kleuren moeten worden toegewezen aan actieve en niet-actieve velden/knoppen. Als een on-screen knop wordt geactiveerd, moet deze van kleur veranderen, bijvoorbeeld van grijs naar blauw.
spacer
  • In omgevingen met veel licht is een contrastrijke display met een licht thema vereist.
  • Gebruik een donker thema in omgevingen met weinig licht om vermoeide ogen te verminderen.
  • Als uw huisstijl dezelfde kleuren bevat als wat wordt gebruikt om belangrijke statusinformatie over te brengen (zoals de kleur rood), vermijd dan het gebruik van deze kleuren in de GUI om verwarring te voorkomen.
  • Ontwerp voor kleurenblindheid.
spacer