Document downloaden () van 20

Hoe gebruiksvriendelijke machines ontwerpen

Leer intuïtieve interfaces bouwen en ontdek de oplossingen en diensten die wij aanbieden om uw succes te ondersteunen.

Intuïtieve user interfaces implementeren in uw machines

Het creëren van intuïtieve bedieningsinterfaces is geen eenvoudige opgave, omdat het de juiste balans vereist tussen eenvoud en complexiteit, functionaliteit en esthetiek, standaardisatie en maatwerk, en zowel technologische als menselijke factoren. Daarom moet u rekening houden met verschillende aspecten van het ontwerp van de user interface, waaronder:

De kenmerken van de gebruiker

Hun vaardigheden, kennis, verwachtingen, voorkeuren en emoties, maar ook hun fysieke, cognitieve en emotionele mogelijkheden en beperkingen.

De kenmerken van de machine

De functies, kenmerken, mogelijkheden, beperkingen, feedback en instructies, evenals de veiligheids- en beveiligingsvereisten.

De kenmerken van de taak die voorhanden is

De complexiteit, frequentie, duur, urgentie, belang en variabiliteit ervan.

Een effectieve tweerichtingscommunicatie tussen gebruiker en machine is essentieel voor het bouwen van een intuïtieve gebruikersinterface.

Communication from Human to Machine

Optimale communicatie van mens naar machine

Het doorgeven van gebruikersopdrachten aan de machine, van het aan- en uitzetten tot het volledig besturen van de werking

Soms houdt intuïtieve machinebediening in dat processen worden gedigitaliseerd, maar het kan ook betekenen dat er gemakkelijk herkenbare drukknoppen aanwezig zijn die gebruikers instinctief kunnen vinden en bedienen zonder ernaar te hoeven kijken. Wanneer de operator handschoenen draagt, mogen deze knoppen niet te dicht bij elkaar zitten om onbedoelde activering te voorkomen.

Als u kiest voor on-screen visualisaties, denk dan goed na over hoe intuïtief ze zijn. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van multi-touch schermen die de ervaring op een smartphone nabootsen. Dat betekent dat u ze kunt bedienen met twee vingers (om te zoomen, te wisselen tussen schermen, enz.), twee handen of zelfs met handschoenen.

spacer
Communication from Machine to Human

Optimale communicatie van machine naar mens

Visuele, auditieve en tactiele signalen om de toestand van de machine over te brengen en de operator te laten weten welke actie moet worden ondernomen

De status van de machine moet vanuit alle hoeken goed zichtbaar zijn en snel herkend kunnen worden, zodat operators intuïtief weten waar ze naartoe moeten en wat ze moeten doen, ook als ze ergens anders in de fabriek zijn.

Dit kan bijvoorbeeld ook om het versturen van meldingen naar een smartphone of tablet gaan, die hen in de juiste richting wijst. En als er gebruik wordt gemaakt van verlichte drukknoppen, kunnen alleen de knoppen oplichten die in noodgevallen moeten worden ingedrukt, om de reactietijd te versnellen.

Wanneer u visualisaties gebruikt, moet u ook nadenken over welke gegevens u wilt weergeven en hoe u de ervaring zo intuïtief en efficiënt mogelijk kunt maken.

spacer

Gratis ontwerpgids voor het creëren van gebruiksvriendelijke machines

Ontdek hoe u gebruiksvriendelijke HMI's ontwerpt door gebruik te maken van onze expertise. Deze ontwerpgids bevat tips en best practices, inclusief wat u wel en niet moet doen op basis van referentieontwerpen.