Aangezien de gebruikersinterface het mogelijk maakt om machines of apparatuur te bedienen, is het van cruciaal belang dat het HMI-touchpanel efficiënt functioneert binnen de werkomgeving en dat de bedieningselementen eenvoudig te gebruiken zijn voor gebruikers.
Bij HMI-touchpanels wordt meestal gekozen voor capacitieve of resistieve technologie. Elk heeft zijn voor- en nadelen, dus moet u rekening houden met de werkomgeving. Of het nu gaat om een industriële omgeving, binnen of buiten, stoffig of relatief schoon, het kan allemaal van invloed zijn op de keuze van het touchpanel.
Capacitieve touch – overwegingen
Resistieve touch – overwegingen
Alarm- en receptuurverwerking (het vermogen om receptuur van uw klanten en de bijbehorende processen te beheren), energiemeting, toegang op afstand en cloudconnectiviteit voor service en onderhoud, cybersecurity en andere factoren zijn ook belangrijke overwegingen.
Houd de visualisatie simpel door een lineaire structuur te creëren die snelle en eenvoudige toegang tot inhoud mogelijk maakt, met een minimaal aantal tikken, vegen of schermen en met navigatie via 'volgende/vorige' knoppen.
Zorg voor intuïtieve navigatie door de navigatie-elementen onderaan het scherm te plaatsen. Zo verkleint de kans op onbedoelde activering en wordt het zicht van de gebruiker op andere inhoud niet geblokkeerd. Dit ondersteunt zowel links- als rechtshandige gebruikers.