Installaties hebben meerdere frequentieregelaars, besturingen en bedienings- en signaleringsapparaten nodig om te worden ontworpen, geïnstalleerd en bestuurd, samen met gedistribueerde sensoren en aandrijvingen, binnen en buiten de schakelkast. Automatisering van de procesomgeving kan een behoorlijke uitdaging zijn, vooral als continue procesbeschikbaarheid vereist is.
Ons SmartWire-DT platform is een intelligent bedradingssysteem dat eenvoudig gegevens levert van geïnstalleerde apparaten met geïntegreerde detectiefuncties. Een voorwaarde voor preventief onderhoud en verhoogde beschikbaarheid.
De uitdagingen voor het ontwerpen en besturen van compacte seriemachines zijn anders dan die vaak worden gezien bij het automatiseren van slimme fabrieken. Hoe dan ook, ons SmartWire-DT-systeem is de ideale keuze voor bedrading, vooral wanneer veel motorstarters, frequentieregelaars en bedienings- en signaleringsapparaten moeten worden aangesloten.
Intelligente apparaten en open communicatie standaarden zijn essentieel voor oplossingen die trouw zijn aan een visie van industrie 4.0. Ze moeten kunnen communiceren met elke besturing binnen een open architectuur, terwijl ze ook specifieke gedistribueerde processen onafhankelijk kunnen besturen.
Met ons SmartWire-DT-platform en intelligente apparaten brengen we industrie 4.0 tot leven. Deze intelligente apparaten helpen u bij het runnen van uw bedrijven op een slank, slim en efficiënt platform en zetten nog een stap in de richting van het realiseren van een complete industrie 4.0 oplossing.
Na het voltooien van een diepgaande analyse, was ik zowel overtuigd als opgetogen. De aardappelsorteerinstallatie is een ideaal project om de voordelen van SmartWire-DT ten volle te benutten.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor machine- en kastenbouwers. Blijf op de hoogte van veranderende regelgeving of nieuwe technologieën en diensten die uw dagelijkse werk vergemakkelijken en u helpen uw bedrijf sneller te laten groeien.
Maximaliseer energie-efficiëntie, optimaliseer besturing, bediening en prestaties en bescherm wat belangrijk is