Wij helpen u bij het bouwen van veilige, slimme, energiezuinige woningen

Samenwerking met woningbouwers en elektrotechnische installateurs voor de bouw en renovatie van woningen wereldwijd.

Vanaf de eerste keer dat u uw potentiële klant ontmoet tot aan de betaling van de laatste factuur, er zijn elke dag veel beslissingen te nemen om uw bedrijf efficiënt draaiende te houden. Onze brede portfolio van producten voor eengezinswoningen en meergezinswoningen, renovatie- en woningverbeteringsprojecten zijn gericht op de behoeften van de huidige moderne levensstijl. 

Laat ons helpen bij het beschermen van wat belangrijk is: mensen, eigendommen, apparatuur en uw reputatie met producten die ontworpen zijn voor het hoogste veiligheidsniveau. Omdat de behoefte aan controle over en beheer van energie voor efficiëntie en veiligheid groeit, helpen wij u graag om te groeien met behulp van technologie. Dit alles terwijl uw projecten op schema en binnen het budget blijven.

Mensen, eigendommen en apparatuur beschermen

Tijdens het bouwproces wilt u producten die uw personeel veiligheid bieden tijdens de installatie en het onderhoud en die de veiligheid van huiseigenaren garanderen lang na de ingebruikname van de woning. Aangezien voorschriften blijven veranderen, raden wij u aan op de hoogte te blijven van de huidige technologie en best practices. Onze producten zijn volledig in overeenstemming met de voorschriften en uitgerust met functies die een lange levensduur en een veilige werking garanderen. Met producten die ontworpen zijn voor een veilige en eenvoudige installatie, inclusief extra’s van beveiligingsschakelaars die helpen beschermen tegen elektrische schokken en brand tot beveiliging om uw huis veilig te houden, helpen wij u om het woningbouwproces vanaf dag één voor iedereen veilig te maken.

Technologie gebruiken om uw bedrijf te laten groeien

De markt voor intelligente domoticasystemen groeit elk jaar – digitale besturing van huishoudelijke systemen zoals verlichting, klimaatsystemen, beveiliging en apparatuur zorgen voor extra gemak, comfort, energie-efficiëntie en veiligheid En er zijn dan ook grote marktkansen bij het aanbieden van aanvullende diensten voor het upgraden naar een intelligent huis. Maar de uitdaging voor uw bedrijf ligt in de tijd die nodig is om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op deze, zich snel ontwikkelende, markt. En er zeker van te zijn dat de producten die u kiest eenvoudig te installeren en aan te sluiten zijn, zowel voor u als voor de huiseigenaar. Laat ons u helpen om te transformeren tot adviseurs op het gebied van domotica en slim wonen.

Houd projecten op schema en binnen het budget

Een groot deel van u heeft een klein bedrijf. Maar ook voor grotere woningbouwers of elektrotechnische installateurs is de kern van uw succes het nauwkeurig beheren van uw budget en uw tijd. Natuurlijk met vakmanschap als eindresultaat. Met onze snelle en eenvoudig te installeren producten, diensten en deskundige ondersteuning helpen wij u de installatie- en servicetijd en -kosten te verlagen. Daarnaast helpen wij u om de kosten te verlagen die gepaard gaan met callbacks voor onderhoud en het oplossen van problemen met diagnostische hulpmiddelen en mogelijkheden voor toegang op afstand. Met ons uitgebreide portfolio en het omvangrijke netwerk van verkoop- en servicekanalen kunt u er zeker van zijn dat u kwaliteitsoplossingen krijgt van een betrouwbare leverancier waar en wanneer u ze nodig heeft. 

Los de energie-uitdagingen van uw klanten op

De consument van vandaag de dag heeft toegang tot veel informatie en heeft een grote keuze aan de producten die zij thuis kunnen installeren. En als je daar de veranderingen die hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en energieopslag-oplossingen met zich meebrengen en de bijbehorende regelgeving aan toevoegt, beschikken uw klanten niet altijd over de kennis om ervoor te zorgen dat het allemaal samenwerkt. Er is een uitgelezen kans voor u om hen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen die hun uitdagingen op het gebied van energiebeheer zullen oplossen. Van technische integraties tot kostenbesparende opties, uw expertise zal hen helpen hun energiekosten onder controle te krijgen, gemak aan hun leven toe te voegen en duurzamer te leven.

Samenwerken met Eaton op het gebied van energieopslag? Neem contact met ons op.

Bent u geïnteresseerd in een nieuwe zakelijke mogelijkheid? Eaton werkt graag samen met gecertificeerde elektrotechnische installateurs.