Document downloaden () van 20

Eaton 3-fase UPS-accessoires

Flexibele installatieopties die de implementatie versnellen en kostbare ruimte besparen.

Eaton 3-fase UPS-accessoires

Eaton’s assortiment accessoires voor 3-fase UPS-systemen bieden flexibele installatieopties die de implementatie versnellen en kostbare ruimte besparen. De esthetisch ontworpen accessoires maken gecoördineerde oplossingen mogelijk die zowel de veiligheid als de betrouwbaarheid verhogen en tegelijkertijd de installatietijd en de totale kosten verminderen. Ze zijn ontworpen, geproduceerd en getest volgens de normen.

Batterijkasten

Eaton’s Externe batterijkasten (EBC) introduceren veilige en hoogwaardige behuizingen voor batterijen - met dezelfde kwaliteit en uitstraling als de Eaton 3-fase UPS-en. De geprefabriceerde batterijkast verlaagt de tijd en kosten van de installatie. Toegankelijk vanaf de voorzijde en hot swappable-batterijcassettes of glijdende batterijcassettes zorgen voor een eenvoudig onderhoud.

Supercapacitor

Eaton’s supercapacitorskasten voor 3-fase UPS-en introduceren een zeer onderhoudsarme oplossing voor applicaties met korte backuptijden (<1 min.). De supercapacitor biedt een oplossing waar traditionele batterijen niet kunnen werken - in een warme omgeving, op plaatsen waar geen mogelijkheid is om waterstof te verwijderen, die een gewichtsbeperking vereisen of die niet eenvoudig toegankelijk zijn voor periodieke vervanging van de batterijen. Ze zijn eenvoudig schaalbaar door het toevoegen van een extra string parallel aan de reeds bestaande capacitors.

Li-Ion-oplossingen

De UPS van Eaton kan gebruik maken van Li-Ion-batterijen die de footprint en het gewicht van de installatie verminderen en tegelijkertijd de eigenschappen van de batterij verbeteren, zoals de temperatuurbestendigheid en de levensduur.

UPS Battery Switchgear

Eaton’s UPS battery switchgear (UBS) introduceert batterijschakelaars met beschermende behuizingen om de tijd die nodig is voor het ontwerpen en installeren van batterijrackconfiguraties te beperken.

Externe Maintenance Bypass Switches

Externe Maintenance Bypass Switches (MBS) verhogen de veiligheid en betrouwbaarheid door naadloze omschakeling naar bypass mogelijk te maken om het UPS-systeem te isoleren voor onderhoud.

Eaton 93 STS

De Eaton 93 STS-serie biedt statische transferschakelaars voor een naadloze en betrouwbare automatische omschakeling van de ene UPS naar de andere.

Synchronisatieopties

Eaton synchronisatieopties houden de synchronisatie tussen UPS-en die gevoed worden door aparte voedingsbronnen in stand. Dit zorgt voor minimale omschakeltijden in de 93 STS bij het omschakelen van de ene UPS naar de andere, waardoor de inschakelstroom bij motorbelastingen tijdens de omschakeling tot een minimum wordt beperkt.