Drukknoppen configurator
De drukknoppenconfigurator is ontworpen om u te helpen bij het selecteren en combineren van signaleringsapparaten uit de RMQ-Titan-serie. De producten kunnen op basis van uw wensen samengesteld worden en als losse componenten geconfigureerd worden, bijvoorbeeld in de behuizing of op een virtueel bord. Dankzij de directe visualisatie selecteert u eenvoudig de juiste componenten voor uw toepassing.
SL7 / SL4 configurator voor signaallampen
Met de handige SL7/SL4-configurator voor signaallampen stelt u met een paar klikken de signaallampen samen die u nodig heeft. U kunt licht- en geluidsfuncties online simuleren om te controleren of u de juiste modules geselecteerd heeft. De tool genereert vervolgens een bestellijst die u rechtstreeks naar de groothandel van uw keuze kunt sturen.
Tutorial met drukknoppen