Reset
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Automaat, 4p, 60A, raamklemmen, H2-4-AF60-BT-NA
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) thermomagnetisch
|
| Catalogusnummer |
153392
|
| EAN |
4015081501625
|
| Productlengte/-diepte |
149 mm
|
| Hoogte van product |
206 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
3.755 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC 60947-2
IEC/EN 60947 Specially designed for North America CE marking UL/CSA IEC UL (File No. E31593) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) UL 489 |
| Modelcode |
NZMH2-4-AF60-BT-NA
|