Eaton DX Remweerstand, IP20, 100 Ω, 1.6 kW, voor gebruik met: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Productnaam |
Eaton DX remweerstand
|
| Catalogusnummer |
171924
|
| EAN |
4015081684229
|
| Productlengte/-diepte |
250 mm
|
| Hoogte van product |
450 mm
|
| Breedte van product |
280 mm
|
| Gewicht van product |
8 kg
|
| Certificering |
UL508
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E300273 Certified by UL for use in Canada UL C22.2 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Geïnstalleerd in een behuizing die is ontworpen om onbedoeld contact te voorkomen en die is voorzien van een temperatuurmonitoringschakelaar en een aansluitkabel van 1 meter
|
| Modelcode |
DX-BR100-1K6
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Nominale spanning - max |
600 V
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Remweerstand
|
| Beschermingsgraad |
IP00
IP20 |
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Type |
Draadgewonden weerstand in keramische klei aluminium behuizing, gecombineerd
|
| Gebruikt met |
DA1
DC1 DG1 DM1 |