Document downloaden () van 20

182925
Model Code: M30C-FDL-W

Eaton Moeller® series M30 Signaaldrukknop, RMQ-Titan, vlak, terugverend, wit, blanco, Frontring metaal

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Catalogusnummer
182925
EAN
4015081778522
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.041 kg
Garantie
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30C-FDL-W

Productspecificaties

Gebruikt met
M22 contactblokken en signaallampen
Type
Signaaldrukknop
Kleur bedieningselement
Wit
Uitvoering actuator
Terugverend
veerretour
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Knopkleur
Groen
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Aantal commandoposities
1
Openingsdiameter
30.5 mm
Kleur frontring
Titanium
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
vlakke voorzijde
Inbouwpositie
Zoals vereist
Beschermingsgraad
IP69K
IP66
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Belettering
Blanco
Uitvoering frontelement
Vlak
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Geschikt voor
Verlichting

Productspecificatie exporteren