Document downloaden () van 20

187082
Model Code: M30C-FUSB

Eaton Moeller® series M30 inbouwbus interface, met vast aangesloten USB 3.0 Type A-stekker, Metalen ring

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 accessoire USB interface
Catalogusnummer
187082
EAN
4015081821396
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
55 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.05 kg
Garantie
Voldoet aan:
CE
Modelcode
M30C-FUSB

Features & Functions

Kleur frontring
Metaal
Model
USB 3.0 A
Uitgerust met:
Permanent aangesloten USB 3.0-stekker type A
Aantal polen
Negenpolig

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Accessoire
Beschermingsgraad
IP20 (met stekker aangesloten)
IP65, met gesloten deksel
Levensduur, mechanische
100 insteekcycli
Limietwaardeklasse
3
Montagediepte
27 mm
Openingsdiameter
30.5 mm
Productcategorie
Bedien- en signaleringsapparaten
Productcategorie
Bedien- en signaleringsapparaten
Formaat
30 mm
Gebruikt met
M22 contactblokken en signaallampen

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Electrical rating

Isolatieweerstand
≥ 100 MΩ
Nominale stroom
900 A
Nominale spanning - max
30 V
Toegekende bedrijfsspanning
5 V AC/DC
Weerstand
< 30 mΩ (volumeweerstand)

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Snelheid gegevenstransmissie
5 GBit/s, max.

Contacts

Contactmateriaal
CuSn, verguld
Contacttype
1:1
Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren