Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 50 A, 0,6 mH
Productnaam |
Eaton DX motorsmoorspoel
|
Catalogusnummer |
269544
|
EAN |
4015082695446
|
Productlengte/-diepte |
265 mm
|
Hoogte van product |
265 mm
|
Breedte van product |
270 mm
|
Gewicht van product |
12.3 kg
|
Certificering |
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CE UL File No.: E167225 UL UL 508C CSA UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61558-2-20-2000 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 |
Modelcode |
DX-LM3-050
|
Gebruikt met |
DA1
DM1 DG1 |
Productcategorie |
Accessoires
|
Geschikt als |
Rimpelfilter choke
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
Uitgerust met: |
PE-nok
Aansluitklemmen |
Hoogte |
Max. 1000 m
Max. 5000 m met stroomvermindering |
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max |
50 A
|
Nominale frequentie - max |
400 Hz
|
Nominale frequentie - min |
0 Hz
|
Nominale inductantie |
0.6 mH
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
110 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Aantal fasen |
3
|
Inbouwpositie |
Horizontaal opgehangen
Vrije ruimte > 50 mm Verticaal staand |
Arbeidsfactor |
100 %
|
Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
Aansluitvermogen |
20 - 6 AWG
10 mm² |
Relatieve kortsluitspanning |
0 %
|
Isolatieklasse |
B
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
750 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
50 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min |
50 A
|
Resonantiefrequentie |
0 Hz
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Details bedrijfstemperatuur |
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
50 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
Nominale spanning - max |
480 V
|
Trillingsbestendigheid |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
Toegestane aansluitingsspanning |
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
Vermogensverlies |
110 W (3 kHz)
157 W (5 kHz) 168 W (12 kHz) |
Schokbestendigheid |
3 schokken
Schokduur: 11 ms |
Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
Schakelfrequentie |
0 kHz
|
Aanhaalmoment |
1,5 Nm, Schroefklemmen
|