Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

Maskinstyring for materialhåndteringsapplikasjoner

For fabrikker og distribusjonssentre må styringssystemer for materialhåndtering og logistikksystemer gi maksimal tilgjengelighet og uovertruffen fleksibilitet. Med produkter som er modulære i design og som raskt kan installeres, kan du være sikker på at produktet forflytter seg gjennom prosessen på en pålitelig måte.

Modulære materialhåndteringssystemer

Uansett om materialhåndtering eller transportsystemene er på flyplasser, i lager, på produksjonslinjen eller i grusanlegg, er de ofte livslinjen til den daglige driften. Materialhåndteringssystemene blir stadig mer komplekse og endres ofte. Vi kan hjelpe deg med å designe og bygge intelligente, modulære systemer som er enkle å betjene og drive, slik at du kan holde løftene om produktenes ledetider.

Modularitet i bagasjehåndtering og høyprofilerte lagre

Byggemoduler med mekaniske elementer i transportbåndet - motor, girkasse og motorstarter eller frekvensomformer - er blitt standard i materialhåndteringssystemer. Gjennom samarbeid med globalt ledende bagasjehåndterings- og lagerbedrifter, leverer våre distribuerte kjøretøy- og beskyttelsesteknologier bagasje og materiale til rett tid verden over. Rask og enkel implementering, smart kommunikasjon og enkel betjening hjelper operatørene over hele verden med å holde sine systemer tilgjengelige.

Levering av bagasje til rett tid på Warszawas Chopin-flyplass

I terminal 1 på Warszawa flyplass leverer Eatons modulære startersystem Rapid Link opptil 1800 kolli per time, akkurat i tide til din neste flyavgang.

Modularitet i produksjonslogistikk og små lagre

De uovertrufne fordelene ved modulære materialhåndteringssystemer med distribuerte styreenheter gjelder også i mindre installasjoner. EasyE4-styringen er ideell for denne oppgaven. Den kan kombineres med smarte motorstartere som PKE og frekvensomformere som PowerXL DG1, som gir effektiv motorstyring og prosessdata for å redusere nedetid i systemet. Med støtte fra vårt tekniske applikasjonsteam og globale kanalnettverk er oppretting av tilpassede systemer for din applikasjon en enkel sak.

Slik oppretter du transportbåndmoduler

Dette applikasjonsstøttedokumentet beskriver hvordan du oppretter transportsystemer med distribuert kontroll basert på EasyE4. Tilpassede applikasjonsmoduler gjør det mulig å anvende modularitet i maskinvare- og programdesign.  

Lastavhengig styring av transportbånd for bulkvare

Transport av bulkmateriale er en oppgave som varierer mye. Transportbelastningene kan variere enormt avhengig av omgivelsene. I åpne rominstallasjoner kan til og med værforhold som kraftig regn eller frost påvirke systembelastningen. PKE-motorstarteren og PowerXL-frekvensomformere med integrert sensorregistrering gjør det mulig for systemintegratorer å bygge bulktransportsystemer som er optimalisert for ytelse. Vårt intelligente ledningsnett SmartWire-DT leverer ikke bare verdifulle data for automatisert prosesskontroll, det reduserer også installasjonskostnadene og gjør det mulig for systemintegratorer å levere prosjekter med lavest mulig totale eierkostnader.

Lastoptimalisert bulkhåndteringssystem

Da et grusanlegg i Tyskland bestemte seg for å oppdatere sine installasjoner, besluttet de å gi jobben til Eatons løsningspartner Weingärtner, som leverte et lastoptimalisert system som presterer selv under tøffe værforhold.

Utvalgte produkter og &tjenester

Rapid Link
Distribuert, elektronisk frekvensomformersystem
easyE4
Styrerelé
SmartWire-DT
SmartWire-DT
PowerXL
Frekvensomformer
Motorbeskyttende effektbryter
Motorbeskyttende effektbryter
Cold Plate-frekvensomformer DB1
Cold Plate-frekvensomformer
Trykknapp
Trykknapp
Digital effektbryter
Digital effektbryter
  • Service og support

    Ta kontakt med våre serviceteam eller partnere og få tilgang til teknisk dokumentasjon, verktøy og opplæring.
    MOEM-tjenester