Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

970F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3-1/2" or 4"

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
970F
UPC
782274005508
Product Length/Depth
5.26 in
Product Height
9.84 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
3.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3-1/2" or 4"
Material
Feraloy iron alloy

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.