Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

BH-1-2-R

Eaton B-Line series hanging system, 200 lb load capacity, 1/16" to 1/8" flange thickness, Strap hanger right angle

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton B-Line series strap hanger
Catalog Number
BH-1-2-R
UPC
781011041151
Product Length/Depth
1 in
Product Height
2.75 in
Product Width
0.16 in
Product Weight
0.109 lb
Certifications
cULus Listed

Produktspesifikasjoner

Load capacity
200 lbs
Type
Strap hanger right angle
Size
1/16 inch to 1/8 inch flange thickness

Eksporter produktspesifikasjoner