Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

CBL2OUT32
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Eaton rack-PDU utgangskabel 32 A, kablet 2x32 A EN60309, støpsel 0,75 m

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton rack-PDU-kabel
Katalognummer
CBL2OUT32
EAN
3553340586026
Produktlengde/-dybde
330 mm
Produkthøyde
101 mm
Produktbredde
300 mm
Vekt på produktet
1.76 kg
Samsvar
CE-merket
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Produktspesifikasjoner

Type
PDU kabel

Eksporter produktspesifikasjoner