Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

CL1110R1-6-R050-R

IND, CL1110R1, 250nH, 80A, 6-Phase, SMT

General specifications

Product Name
Eaton CL1110 inductor
Catalog Number
CL1110R1-6-R050-R
UPC
051712016841
Product Length/Depth
11.4 mm
Product Height
28.5 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
13.78 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspesifikasjoner

Type
Inductor
Mounting
SMT
ISAT
20 A
Package Quantity
200
Material
Ferrite
Contact configuration
12-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
0.3 mΩ

Eksporter produktspesifikasjoner

Behøver du produktstøtte?

Støtte fra Eaton

Technical support

Contact us