Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

CTX20-5-52-R

IND, LCPI, 20uH, 9.3A Vertical Self leaded

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX20-5-52-R
EAN
5027590241915
UPC
051712886352
Product Length/Depth
24.511 mm
Product Height
24.511 mm
Product Width
18.8976 mm
Product Weight
21.772435 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspesifikasjoner

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
7.8 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
26 mΩ

Eksporter produktspesifikasjoner

Behøver du produktstøtte?

Støtte fra Eaton

Technical support

Contact us