Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

FD32

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, 1"

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD32
UPC
782274397405
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.31 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
4.25 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Produktspesifikasjoner

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1"
Number of gangs
2

Eksporter produktspesifikasjoner