Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

FSCD1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, D shape, 1/2"

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCD1
UPC
782274414706
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
1.6 lb

Produktspesifikasjoner

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
D
Number of gangs
1

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.