Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

FT2ED-PICTO-RWR
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Right

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-RWR
EAN
3660191807092
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE
Model Code
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Produktspesifikasjoner

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Right
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Eksporter produktspesifikasjoner

Brukerveiledninger

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.