Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

HCPT1309-2R2-R

Eaton HCPT1309 inductor, 2.27 uH, 12.5 A Irms, 25 A ISAT, 4.1 mΩ resistance, THT mounting, Iron Powder, 2-pins, 100 qty.

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton HCPT1309 inductor
Catalog Number
HCPT1309-2R2-R
UPC
051712899628
Product Length/Depth
0.539 in
Product Height
0.354 in
Product Width
0.52 in
Product Weight
0.014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produktspesifikasjoner

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
12.5 A
ISAT
25 A
Package Quantity
100
Material
Iron powder
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 105 °C
Resistance
4.1 mΩ
Series
HCPT1309

Eksporter produktspesifikasjoner

Behøver du produktstøtte?

Støtte fra Eaton

Technical support

Contact us