Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

LL49

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 1-1/4"

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LL49
UPC
782274524900
Product Length/Depth
7.09 in
Product Height
3.25 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.03 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LL
Trade size
1-1/4"
Material
Copper-free aluminum

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.