Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

LL69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 2"

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LL69
UPC
782274525501
Product Length/Depth
10.09 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3.44 in
Product Weight
2.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LL
Trade size
2"
Material
Copper-free aluminum

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.