Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

MCL2V0603-2R9-R

IND,MCL2V0603,2.9nH,300mA, 0.26Ω,SMT, 2R9-R

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton MCL chip inductor
Catalog Number
MCL2V0603-2R9-R
UPC
051712810418
Product Length/Depth
0.63 mm
Product Height
0.33 mm
Product Width
0.33 mm
Product Weight
0.00022 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspesifikasjoner

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.3 A
Package Quantity
15000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
260 mΩ

Eksporter produktspesifikasjoner

Behøver du produktstøtte?

Støtte fra Eaton

Technical support

Contact us