Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

MDLWLS-RPT-J

JSB Wireless Module Repeater

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
Catalog Number
MDLWLS-RPT-J
EAN
3660191823429
Product Length/Depth
40.4 mm
Product Height
22 mm
Product Width
44.4 mm
Product Weight
0.024 kg
Compliances
CE marking

Produktspesifikasjoner

Supply voltage - min
220 V
Supply voltage - max
240 V
Degree of protection
IP20
SIL (IEC 61508)
None
Supply voltage at AC, 50 Hz - max
240
Supply voltage at AC, 50 Hz - min
220

Eksporter produktspesifikasjoner

Brukerveiledninger

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.