Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

MHUB2 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB2 HDG
UPC
662277041058
Product Length/Depth
1.84 in
Product Height
1.51 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
RoHS compliant
CSA C22.2 No. 18

Produktspesifikasjoner

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.