Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

PDF33MH250P3WN

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Three Pole, 250A-High, 65kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF33MH250P3WN
UPC
786679480380
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
5.92 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Produktspesifikasjoner

Amperage Rating
250A High Override
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
100 kAIC @240V (UL)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
22 kAIC Icu @250 Vdc
70 kAIC Icu/ 53 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
65 kAIC @480V (UL)
30 kAIC Icu/ 15 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
35 kAIC @600V (UL/CSA)
Number of poles
Three-pole
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Eksporter produktspesifikasjoner

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentiser produktet

Skriv inn ditt serienummer på 16-17 siffer
Serienummeret du oppgir kan ikke inneholde spesialtegn. Serienummeret du har oppgitt er feil, det må bestå av 16 eller 17 siffer. Finner ikke serienummeret du har oppgitt. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret du har oppgitt samsvarer ikke med produktet. Kontroller produktets serienummer og prøv på nytt. Klikke her for å gå til produktsiden for serienummeret du har oppgitt Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp.
Serienummer
Tilbakestill Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret gjenkjennes ikke av Eaton og er ugyldig. Bruk dette skjemaet for å rapporter dette problemet for å få hjelp.
Oppgi den sekssifrede autentiseringskoden
Produktet du har oppgitt er mistenkelig! Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskoden du har oppgitt samsvarer ikke med våre registreringer for dette serienummeret. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Ugyldig autentiseringskode. Lengden må være seks tegn rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskode kreves rapporter dette problemet for å få hjelp.
Fullfør Captcha-utfordringen før du autentiserer.
Kontakt oss for å rapportere problemet
x
Rapporter et problem
Oppgi fullt navn.
x
Takk, problemet er registrert og produktteamet vårt kontakter deg snart.
Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.