Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

PDG23P0100P2ML

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Three Pole, 100A, 100kA/480V, PXR25 LSI w/ Modbus RTU and Relays, Standard Terminals Load Only (PDG2X3T100)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG23P0100P2ML
UPC
786679901052
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
152.4 mm
Product Width
104.6 mm
Product Weight
1.82 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CSA
CCC Marked
UL 489

Produktspesifikasjoner

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T291
Circuit breaker type
PD2 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
2
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35/25 kAIC Icu/ 18/13 kAIC Ics @525V South Africa (IEC)
22 kAIC Icu @250 Vdc
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
100 kAIC Icu/ 70 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
200 kAIC @240V (UL)
100 kAIC @480V (UL)
200 kAIC Icu/ 150 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
22 kAIC Icu @125 Vdc
100 kAIC Icu/ 65 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
35/25 kAIC @600V (UL/CSA)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
25 kAIC @600V (UL/CSA)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

Eksporter produktspesifikasjoner

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentiser produktet

Skriv inn ditt serienummer på 16-17 siffer
Serienummeret du oppgir kan ikke inneholde spesialtegn. Serienummeret du har oppgitt er feil, det må bestå av 16 eller 17 siffer. Finner ikke serienummeret du har oppgitt. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret du har oppgitt samsvarer ikke med produktet. Kontroller produktets serienummer og prøv på nytt. Klikke her for å gå til produktsiden for serienummeret du har oppgitt Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp.
Serienummer
Tilbakestill Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret gjenkjennes ikke av Eaton og er ugyldig. Bruk dette skjemaet for å rapporter dette problemet for å få hjelp.
Oppgi den sekssifrede autentiseringskoden
Produktet du har oppgitt er mistenkelig! Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskoden du har oppgitt samsvarer ikke med våre registreringer for dette serienummeret. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Ugyldig autentiseringskode. Lengden må være seks tegn rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskode kreves rapporter dette problemet for å få hjelp.
Fullfør Captcha-utfordringen før du autentiserer.
Kontakt oss for å rapportere problemet
x
Rapporter et problem
Oppgi fullt navn.
x
Takk, problemet er registrert og produktteamet vårt kontakter deg snart.
Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.