Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

PDG64M2000P3WM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 6, Four Pole (100% N), 2000A, 65kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG64M2000P3WM
UPC
786679860960
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
508 mm
Product Weight
52.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
UL 489
CSA
IEC 60947-2

Produktspesifikasjoner

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD6 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
100 kAIC @240V (UL)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
35 kAIC @600/347V (UL)
65 kAIC @480/277V (UL)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Eksporter produktspesifikasjoner

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentiser produktet

Skriv inn ditt serienummer på 16-17 siffer
Serienummeret du oppgir kan ikke inneholde spesialtegn. Serienummeret du har oppgitt er feil, det må bestå av 16 eller 17 siffer. Finner ikke serienummeret du har oppgitt. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret du har oppgitt samsvarer ikke med produktet. Kontroller produktets serienummer og prøv på nytt. Klikke her for å gå til produktsiden for serienummeret du har oppgitt Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp.
Serienummer
Tilbakestill Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret gjenkjennes ikke av Eaton og er ugyldig. Bruk dette skjemaet for å rapporter dette problemet for å få hjelp.
Oppgi den sekssifrede autentiseringskoden
Produktet du har oppgitt er mistenkelig! Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskoden du har oppgitt samsvarer ikke med våre registreringer for dette serienummeret. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Ugyldig autentiseringskode. Lengden må være seks tegn rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskode kreves rapporter dette problemet for å få hjelp.
Fullfør Captcha-utfordringen før du autentiserer.
x
Rapporter et problem
Oppgi fullt navn.
x
Takk, problemet er registrert og produktteamet vårt kontakter deg snart.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Ved å sende inn dette skjemaet godtar jeg at personopplysningene jeg oppgir kan deles med Eaton, kanalpartnere og tredjspartsleverandører som arbeider på vegne av Eaton i samsvar med Eatons personvernerklæring og i samsvar med gjeldende lover om personvern.

Test reports