Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

RSP2

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 3/4" trade size

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP2
UPC
782274597409
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
2.28 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.