Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

SC240RT

Eaton Supercharger 240VDC for 9PX/9SX 8 kVA og 11 kVA, Stativ/tårn, 3U

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton 9PX-tilbehør Supercharger
Katalognummer
SC240RT
EL-nummer
8417316
6610782
Land
Finland
Norge
UPC
743172040503
Produktlengde/-dybde
96 cm
Produkthøyde
31 cm
Produktbredde
60 cm
Vekt på produktet
15 kg
Samsvar
CE-merket
Sertifisering(er)
cULus Listed
NOM

Produktspesifikasjoner

Rackstørrelse
3U
Farge
Svart/sølv
Rackmonteringssett
Ja
Pakkeinnhold
  • Superladermodul
  • Rackmonteringssett
Type tilbehør
Andre
Brukes med
9PX 8-11 K 208 V-modeller, 9PX 8-11 kVA-modeller, 9SX 8-11 kVA-modeller, 9PX 3:1 6-11 kVA-modeller,
Inngangskobling
Kablet/fast forbindelse
Standard fabrikkgaranti
  • 3 ÅRS FABRIKKGARANTI
  • – 3 år
  • – Deler, elektronikk og batteridekning
  • – Standard bakkefrakt
  • – Teknisk støtte
Tilbehørsklasse
Charging Station Accessories
Tilbehørstype
Power Module
Maks antall batteripakker
12

Eksporter produktspesifikasjoner

Specifications and datasheets

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.