Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

SD10-8R2-R

Eaton SD inductor, 8.9 uH, 0.8 A Irms, 0.8 A ISAT, 300 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton SD10 inductor
Catalog Number
SD10-8R2-R
UPC
051712892070
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.098 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspesifikasjoner

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.800 A
ISAT
0.800 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
261 mΩ
Series
SD

Eksporter produktspesifikasjoner