Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

TP711

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw with pigtail, Steel, 8” insulated No. 12 copper wire

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw with pigtail
Catalog Number
TP711
UPC
786189107111
Product Length/Depth
8 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.02 lb

Produktspesifikasjoner

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
8” insulated No. 12 copper wire
Material
Steel

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.