Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216771
M22-L-W

Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Zlicowana, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
216771
EAN
4015082167714
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
Kod modelu
M22-L-W

Siłownik

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Inny
Projekt
Zlicowany
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Kolor klosza
Biały
Typ klosza
Płaski
Okrągły

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Rozmiar
Średnica czołowa: 29.7 mm
Typ
Lampki sygnalizacyjne

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
0,5 - 1,5 mm², lity

Eksport specyfikacji produktu