Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216570
M22-CLED-R

Seria Eaton Moeller® M22, dioda LED, czerwony, montaż przedni, zacisk Cage Clamp

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
Numer katalogowy
216570
EAN
4015082165703
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
VDE
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Notatki dotyczące katalogu
Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy
Kod modelu
M22-CLED-R

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.45 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
Maks. 0.26 W
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
14 mA
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
5 mA
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
12 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
12 V

Features & functions

Wyposażone w:
Dioda
Żródło światła
Barwa światła
Czerwona

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
Roboczy moment obrotowy
0.8 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Szczegóły opr. LED

Barwa światła
Czerwona

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu