Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
  • Witamy w erze inteligentnego zarządzania energią

    Zmieniamy koncepcję innowacji, aby dostosować technologie cyfrowe takie jak łączenie urządzeń, modele danych i wyniki analiz, do transformacji zarządzania energią. Efektem jest bezpieczniejsze, bardziej zrównoważone i wydajniejsze wykorzystanie energii.

Nasze podejście do innowacji cyfrowych

Swoją uwagę skupiamy na optymalnym opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązań cyfrowych, aż po ulepszanie sposobów dostępu do danych. Wdrażamy cyfryzację za pomocą czterech filarów, które napędzają naszą strategię:

Dostarczanie nowych, inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania energią 

Łączymy innowacje w zakresie łączności, projektowania, analizie danych i cyberbezpieczeństwie z wiedzą branżową, aby dostarczać cyfrowo natywne produkty, aplikacje i rozwiązania.

Tworzenie interesujących doświadczeń dla klientów

Ściśle współpracujemy z klientami i partnerami biznesowymi, aby zapewnić wyjątkowe doświadczenia klientów poprzez połączenie właściwych narzędzi cyfrowych z naszymi procesami back-end.

Tworzenie cyfrowych fabryk przyszłości

Wykorzystujemy technologie Przemysłu 4.0 w produkcji i automatyzacji hal fabrycznych, rozszerzając cyfrową łączność z naszego łańcucha dostaw do naszych fabryk.

Zwiększenie wydajności wewnętrznej firmy Eaton

Analizujemy charakter pracy, którą nasi pracownicy wykonują każdego dnia i wykorzystujemy narzędzia cyfrowe, aby zwiększać efektywność.

Brightlayer Cyfrowa przyszłość w centrum uwagi

Wykorzystaj naszą otwartą, elastyczną platformę cyfrową. Zastosuj nasze pakiety oprogramowania dostosowane do potrzeb branży. Współpracuj z naszym centrum doświadczeń. Dzięki platformie Brightlayer masz dostęp do wszystkich narzędzi i analiz potrzebnych do spojrzenia z nowej perspektywy na wyzwania związane z danymi, które mają wpływ na Twoją organizację.

Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa i cyfryzacja tradycyjnych procesów produkcyjnych są już rzeczywistością. Firmy, które wykorzystują technologie cyfrowe, aby na nowo zdefiniować sposób, w jaki produkty są projektowane, budowane, użytkowane i utrzymywane, osiągają znaczący zwrot z inwestycji.

 

engineer works with a HoloLens place a virtual robotic arm into the production line

Cyberbezpieczeństwo

Innowacje, inspirowane przez łączenie urządzeń są nieograniczone. Jednak z każdym połączeniem wiąże się ryzyko. Sposoby i metody cyberataków stale się zmieniają, ale nasza filozofia uważnego projektowania sprawia, że bezpieczeństwo jest wbudowane w produkowane przez nas urządzenia. Dowiedz się, jakie jest nasze podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem w całym cyklu życia produktu.

Cyberbezpieczeństwo Innowacje, inspirowane przez łączenie urządzeń są nieograniczone. Jednak z każdym połączeniem wiąże się ryzyko. Sposoby i metody cyberataków stale się zmieniają, ale nasza filozofia uważnego projektowania sprawia, że bezpieczeństwo jest wbudowane w produkowane przez nas urządzenia. Dowiedz się, jakie jest nasze podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem w całym cyklu życia produktu.
Cyberbezpieczeństwo
Biała księga: Cyberbezpieczeństwo w ramach konserwacji sterowania przemysłowego
06/06/2020
Cyberbezpieczeństwo Innowacje, inspirowane przez łączenie urządzeń są nieograniczone. Jednak z każdym połączeniem wiąże się ryzyko. Sposoby i metody cyberataków stale się zmieniają, ale nasza filozofia uważnego projektowania sprawia, że bezpieczeństwo jest wbudowane w produkowane przez nas urządzenia. Dowiedz się, jakie jest nasze podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem w całym cyklu życia produktu.

Cyberbezpieczeństwo

Infografika: Trzy najczęstsze nieporozumienia związane z cyberbezpieczeństwem technologii operacyjnej

30/04/2020

Cyberbezpieczeństwo Innowacje, inspirowane przez łączenie urządzeń są nieograniczone. Jednak z każdym połączeniem wiąże się ryzyko. Sposoby i metody cyberataków stale się zmieniają, ale nasza filozofia uważnego projektowania sprawia, że bezpieczeństwo jest wbudowane w produkowane przez nas urządzenia. Dowiedz się, jakie jest nasze podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem w całym cyklu życia produktu.

Cyberbezpieczeństwo

Infografika: Pięć kwestii, na które należy zwrócić uwagę, wybierając partnera cyberbezpieczeństwa TO

30/04/2020

Cyberbezpieczeństwo Innowacje, inspirowane przez łączenie urządzeń są nieograniczone. Jednak z każdym połączeniem wiąże się ryzyko. Sposoby i metody cyberataków stale się zmieniają, ale nasza filozofia uważnego projektowania sprawia, że bezpieczeństwo jest wbudowane w produkowane przez nas urządzenia. Dowiedz się, jakie jest nasze podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem w całym cyklu życia produktu.

Cyberbezpieczeństwo

Infografika: Siedem najważniejszych kwestii z zakresu cyberbezpieczeństwa, którymi dział ds. operacyjnych powinien się w tej chwili zajmować

29/02/2020