Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Przemysł 4.0: Fabryka przyszłości staje się fabryką dnia dzisiejszego

Praca na rzecz przyszłości, która jest połączona, oparta na danych i inteligentna

Jesteśmy w trakcie znaczącej transformacji - cyfrowej transformacji produkcji. Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli Przemysł 4.0, to automatyzacja tradycyjnych praktyk produkcyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, takich jak Internet rzeczy (IoT), robotyka, produkcja przyrostowa, symulacja fabryczna oraz rzeczywistość rozszerzona i wirtualna. Modele produkcyjne stają się autonomiczne i wykorzystują algorytmy i uczenie maszynowe, aby stać się „inteligentnymi”. 
Wykorzystując technologię Industry 4.0, znacząco usprawniamy nasze działania produkcyjne i dodajemy wartość naszym klientom - tworząc i rozwijając systemy i procesy, które są połączone, elastyczne i zoptymalizowane. Innowacyjne, skalowalne i oparte na danych modele produkcji skutkują wyższą jakością produktów, krótszym czasem wprowadzania na rynek, mniejszym oddziaływaniem na środowisko oraz bezpieczniejszą i bardziej wydajną siłą roboczą. 

Potęga danych - przekształcanie wyników analiz w zasoby intelektualne

Nie ma wątpliwości, że dane są kluczowe dla umożliwienia funkcjonowania inteligentnych fabryk. Jednakże to wiedza jak przetwarzać, wykorzystywać i wyciągać wnioski z tych danych jest tym, co prowadzi do sukcesu. Połączone poprzez IoT urządzenia udostępniają zbiory danych w czasie rzeczywistym, które rosną z minuty na minutę. Kluczem do sukcesu jest zdolność do pobierania danych, szybkiego i bezproblemowego dostarczania ich do właściwych osób i wykorzystywania ich do podejmowania inteligentnych decyzji. Wykorzystując sztuczną inteligencję (AI), możemy zapewnić wgląd w dane, który pomaga wprowadzić istotne usprawnienia operacyjne - oszczędzając czas i koszty w całym procesie produkcji. 

Two men talking over a laptop in a production area

Tworzenie lepszych doświadczeń w pracy poprzez funkcjonalną produktywność 

Od pracowników obsługi terenowej i hali produkcyjnej, po pracowników wiedzy i menedżerów, Przemysł 4.0 zasadniczo wymyśla na nowo i przekształca sposób, w jaki pracujemy. Technologia Przemysłu 4.0 pozwala naszym pracownikom odsunąć na bok papierkową robotę i skupić czas i energię na obszarach o wyższej wartości dodanej. Umożliwiamy funkcjonalną wydajność, skupiając się na trzech obszarach.  

Young businessman multitasking using laptop.Business technology lifestyle.strategy planning.research information concept.working in modern workplaces.

Optymalizacja procesu

Badanie danych wejściowych/wyjściowych, usprawnianie procesów i badanie różnych sposobów realizacji zadań poprzez myślenie projektowe i analitykę

Engineer robotic arm factory

Kompleksowa automatyzacja

Wydajne przetwarzanie danych dzięki AI, umożliwiające uczenie maszynowe i robotykę następnej generacji

Workers discussing part in textile factory

Przyjęcie narzędzi cyfrowych

Zarządzanie zmianą, pozyskiwanie pracowników, ich umiejętności, szkolenie i wdrażanie

Technologie Przemysłu 4.0 

Wykorzystujemy technologie Przemysłu 4.0 w naszej fabryce i nie tylko.

Drukowanie przestrzenne

Drukowanie przestrzenne, czyli druk 3D, pozwala nam tworzyć nowe produkty szybciej niż tradycyjna produkcja. Przyjmując i rozwijając nasze praktyki w zakresie druku 3D, jesteśmy w stanie zaspokoić wyższy popyt i zwiększyć szybkość wprowadzania na rynek nowych produktów i modeli - a wszystko to przy jednoczesnym rozwoju zrównoważonych praktyk produkcyjnych i redukcji emisji CO2.

Rzeczywistość rozszerzona

Niezależnie od tego, czy chodzi o wirtualne połączenie naszych zespołów, zapewnienie zdalnego wsparcia i szkoleń dla klientów, czy też wykorzystanie cyfrowych bliźniaków (digital twin) do rozwoju produktu, wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w naszych obiektach szybko staje się naszą nową normą. Zmniejszamy nasz ślad środowiskowy poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych podróży, umożliwiając bardziej wydajną pracę dzięki szybszym szkoleniom i rozwiązywaniu problemów oraz obniżając koszty operacyjne poprzez udoskonalenie procesów rozwoju produktów.

employee-wearing-augmented-reality-device

Symulacja fabryczna

Dzięki cyfrowej symulacji linii produkcyjnej lub komórki możemy określić najlepszą kombinację zasobów, aby osiągnąć pożądany rezultat w najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób. Poprzez bardziej efektywny przydział maszyn i siły roboczej zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo i zwiększamy szybkość wprowadzania produktów na rynek.  

Engineers using computer to work on plans in engineering factory, service and support

Robotyka

Od zautomatyzowanych maszyn i cobotów (robotów współpracujących) na linii produkcyjnej do zautomatyzowanych pojazdów kierowanych (AGV) / autonomicznych robotów mobilnych (AMR) przemierzających nasze zakłady, wykorzystujemy roboty wraz z ludźmi, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczeństwo oraz poprawić jakość i wydajność.  

autonomous-agv

Podłączone rozwiązania

Dzięki zastosowaniu połączonych i inteligentnych rozwiązań, które umożliwiają automatyczne gromadzenie danych w czasie rzeczywistym na naszych liniach produkcyjnych, poprawiamy ogólną efektywność sprzętu (OEE) i realizujemy korzyści wynikające z konserwacji zapobiegawczej. Metody statystycznej kontroli procesu (SPC) oraz cyfrowa identyfikowalność od początku procesu produkcyjnego do jego końca pozwalają nam zwiększyć wydajność i jakość przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów. A cyfrowe instrukcje pracy zwiększają produktywność pracowników i prowadzą do szybszego rozwoju procesów i większej elastyczności pracy. 

businessmen-studying-graphs-on-an-interactive-screen-in-business-meeting-image188865852
  • Centrum wiedzy Przemysłu 4.0