Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
  • Brightlayer: Wsparcie w zarządzaniu energią

    Poprzez inteligentne zarządzanie energią wydobywamy najbardziej istotne dane i wspieramy podejmowanie decyzji. Bazując na fundamencie platformy Brightlayer sprawiamy, że cyfrowe rozwiązania stawiają czoła największym wyzwaniom w naszej branży, a współpraca między partnerami przyczynia się do rozwoju technologii. Dzięki innowacyjnemu myśleniu, stosujemy odpowiednią równowagę narzędzi i usług, aby sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem energią oraz zapewnić bezpieczniejszą, inteligentniejszą oraz bardziej wydajną cyfrową przyszłość.
    Poznaj nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania

Odkryj możliwości tkwiące w Twoich danych i zoptymalizuj swoje działania by uzyskać nową perspektywę jaką daje transformacja cyfrowa.

Bez względu na to, w jaki sposób chcesz wdrożyć rozwiązania cyfrowe, Brightlayer umożliwia dostęp do danych i rozwiązań cyfrowych, które najlepiej spełnią Twoje potrzeby biznesowe. Wszystko zaczyna się od Twoich zasobów i danych, jakie mogą Ci one dostarczyć. Koncentrujemy się na tym, aby pomóc w wykorzystaniu cyfrowych zasobów w celu zwiększenia możliwości operacyjnych.
Brightlayer daje Ci narzędzia do wykorzystania tych danych w celu rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem energią
Experience layer - warstwa doświadczeń to miejsce, w którym można uzyskać dostęp do rozwiązań cyfrowych, danych, interfejsów API i usług. Jest to przestrzeń, w której klienci, partnerzy i programiści mogą współpracować i wykorzystywać komponenty naszej platformy cyfrowej do tworzenia i sprzedaży inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasilaniem.
Software layer - warstwa oprogramowania obejmuje pakiet rozwiązań skoncentrowanych na konkretnych branżach, który zapewnia wartość operacyjną dla zakładu, procesu, maszyny lub całej firmy. Oprogramowanie, dane i usługi w połączeniu z naszą specjalistyczną wiedzą umożliwiają wykorzystanie wiarygodnych, bezpiecznych i użytecznych danych do wspomagania działalności firmy.
Platform layer - warstwa platformy to zestaw otwartych, rozszerzalnych komponentów, które umożliwiają tworzenie inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasilaniem. Używamy tego wspólnego zestawu technologii w środowisku chmurowym, jako przetwarzanie brzegowe (edge) oraz w sieciach lokalnych (on-premise), aby zwiększyć skalę i szybkość rozwoju w naszej organizacji i pomóc klientom w osiągnięciu tego samego w ich firmach.
Data layer - warstwa danych zapewnia, że niezależnie od tego, czy dane pochodzą z urządzeń firmy Eaton, czy innych producentów, możemy je przetwarzać za pośrednictwem naszej platformy. Ma to na celu wykorzystanie naszych algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do uzyskania analiz lub do bezpiecznego przekazania ich do wdrożonych już aplikacji. Wszystko zależy od Ciebie.

Brightlayer ułatwia zwiększanie wartości operacyjnej poprzez wykorzystywanie inteligentnych i użytecznych informacji pochodzących z danych.

Aravind Yarlagadda, Dyrektor ds. systemów cyfrowych, Eaton

Wybór Brightlayer: Zwiększanie wartości operacyjnej dzięki danym

Średnio 60-73% danych w przedsiębiorstwie nie jest wykorzystywanych do celów analitycznych1. Wykorzystanie ukrytych danych oznacza umożliwienie podejmowania decyzji w zamkniętym obiegu za pomocą wiedzy z nich uzyskanej. Brightlayer łączy naszą głęboką wiedzę branżową ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i technologiami przetwarzania dużych ilości danych, aby pomóc Ci w podejmowaniu skutecznych decyzji w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji zarządzania energią w całej organizacji.

Wszystko zaczyna się już od sposobu, w jaki projektujemy nasze produkty. Przeanalizowaliśmy elementy związane z udostępnianiem danych, w tym łączność, przechowywanie i bezpieczeństwo. Wzięliśmy również pod uwagę to, jak elementy te muszą ze sobą współdziałać, aby w najlepszy sposób umożliwić zarówno firmie Eaton, jak i innym podmiotom łączenie, gromadzenie, analizowanie i dostarczanie informacji o sytuacji. Jest to kluczowe do podejmowania optymalnych decyzji operacyjnych. Opracowaliśmy otwarte interfejsy programowania aplikacji (API), które umożliwiają przetwarzanie danych z dowolnego podłączonego zasobu i dostęp do nich za pośrednictwem istniejącego oprogramowania operacyjnego lub naszych pakietów oprogramowania branżowego, co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu wykorzystania energii.

Układ scalony

Platforma cyfrowa Brightlayer: Kluczowe elementy napędzają rozwój

W ramach platformy cyfrowej Brightlayer zgromadziliśmy zestawy kodów, algorytmy analiz danych, narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika oraz protokoły bezpieczeństwa, które można wykorzystać do ustandaryzowanego podejścia do dostarczania rozwiązań cyfrowych. Brightlayer pomaga zidentyfikować i rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy związane z zarządzaniem energią, integrując łączność, projektowanie, naukę o danych i cyberbezpieczeństwo.

Pakiety oprogramowania Brightlayer: Skoncentrowany na tym, co jest dla Ciebie ważne

Zestawy oprogramowania Brightlayer są zorganizowane tak, aby zaspokajać specyficzne potrzeby rynków, które obsługujemy.  To właśnie nasza głęboka wiedza jest kluczem do pomocy w zaspokajaniu krytycznych potrzeb w zakresie zarządzania zasilaniem.

prlx istock robot hand human hand 1051617224

Centrum doświadczeń Brightlayer: 

Jedno miejsce do współpracy i handlu

Centrum doświadczeń Brightlayer umożliwi klientom, partnerom, sprzedawcom i programistom dzielenie się pomysłami i poznawanie technologii przyszłości, a wszystko w jednym środowisku. Centrum doświadczeń będzie miejscem, w którym klienci będą mogli znaleźć i zakupić produkty i usługi związane z oprogramowaniem, a programiści uzyskają dostęp do zestawów kodów umożliwiających tworzenie własnych aplikacji pomagających w tworzeniu rozwiązań nowej generacji. Łatwe wyszukiwanie produktów cyfrowych, danych i usług, tworzenie spersonalizowanych, skalowalnych aplikacji z wykorzystaniem danych i algorytmów innych firm, łączenie się z całym ekosystemem ekspertów w celu współpracy i dzielenia się wiedzą oraz uzyskiwanie dostępu do zasobów fizycznych, cyfrowych i danych za pośrednictwem wielu interfejsów API.

Odnośniki:

Forrester (styczeń 2016). „Hadoop is data's darling for a reason.”
2 Energize Weekly (luty 2019). Według McKinsey odnawialne źródła energii zapewnią 50 procent produkcji energii elektrycznej do 2035 roku.