Seria Eaton Moeller® M22, obudowa natynkowa 3 miejsca montażowe
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Numer katalogowy |
216538
|
| EAN |
4015082165383
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
56 mm
|
| Szerokość produktu |
153 mm
|
| Masa produktu |
0.237 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CE UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 UL |
| Kod modelu |
M22-I3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Kolor obudowy |
Szary
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Rodzaj obudowy |
Obudowa do montażu natynkowego
|
| Wyposażone w: |
Śruby ze stali stopowej
|
| Wybicia |
2 x M20/25 przepust kablowy z boku, 1 x każda strona)
2 x M20 (przepust kablowy na górze) 2 x M20 (przepust kablowy z tyłu) |
| Liczba pozycji sterowniczych |
3
|
| Liczba lokalizacji |
3
|
| Numer RAL |
7035
|
| Stopień ochrony |
NEMA 13
IP67/IP69 |
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015