Seria Eaton Moeller® M22, obudowa natynkowa, 1 lokalizacja mocowania
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Numer katalogowy |
216535
|
| EAN |
4015082165352
|
| Długość/głębokość produktu |
74 mm
|
| Wysokość produktu |
72 mm
|
| Szerokość produktu |
82 mm
|
| Masa produktu |
0.134 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947-5 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL Category Control No.: NKCR |
| Kod modelu |
M22-I1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Kolor obudowy |
Szary
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Rodzaj obudowy |
Obudowa do montażu natynkowego
|
| Wyposażone w: |
Śruby ze stali stopowej
|
| Wybicia |
2 x M16 (przepust kablowy z tyłu)
1 x M20 (przepust kablowy na górze) 2 x M20/25 przepust kablowy z boku, 1 x każda strona) |
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Liczba lokalizacji |
1
|
| Numer RAL |
7035
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP67/IP69 |
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015