Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Alimentare de rezervă (UPS)

UPS-ul Eaton 93PM G2

UPS-ul Eaton 93PM G2 combină protecția, securitatea și continuitatea afacerii într-un design flexibil, eficient, rentabil, modular și scalabil. Cu cea mai mare disponibilitate posibilă și cel mai mic TCO din clasa lui, a doua generație a UPS-ului trifazat 93PM este soluția perfectă pentru operatorii centrelor de date de colocare și pentru organizațiile care doresc să crească protecția energetică și capacitatea în paralel cu cererea primită de companie.

Topologie
Online
Capacitate nominală
50-360 kVA
Eficiență
Până la 97%

Flexibilitate și disponibilitate maxime

UPS-ul Eaton 93PM G2 oferă un timp de funcționare maxim pentru infrastructura esențială, într-un design flexibil, modular și scalabil. Grație sistemului modular Hot Swap, puteți adăuga multipli de 50 sau 60 kVA ori de câte ori este necesar, fără a se impune un timp de nefuncționare a sistemului și fără să fie afectate sarcinile critice. Tehnologia HotSync oferă o fiabilitate sporită, garantând că UPS-ul Eaton 93PM G2 elimină punctul unic de defect în cazul pierderii comunicației. În plus, încorporează componente de siguranță concepute pentru a reduce riscul electric și pentru a oferi o protecție suplimentară.

EnergyAware

Deoarece este un UPS Eaton din gama EnergyAware, modelul Eaton 93PM G2 poate ajuta organizația dvs. să protejeze mediul și să obțină venituri prin răspuns la cerere și servicii auxiliare. Fără a avea impact asupra protecției sarcinilor critice, câștigurile anuale pot ajunge până la 50.000 EUR per MW alocat susținerii rețelei.

Securitate cibernetică și protecție sporită

Pentru o securitate cibernetică sporită, UPS-ul Eaton 93PM G2 este protejat prin placa de rețea Eaton Gigabit și prin Industrial Gateway Card - primele din industrie care primesc certificările IEC 62443-4-2 și UL 29001-1. Pentru o securitate sporită, Eaton oferă un serviciu de monitorizare de la distanță, pentru un răspuns rapid și proactiv la orice amenințări legate de energie sau securitate cibernetică care vizează UPS-ul.

Cel mai mic TCO

UPS-ul Eaton 93PM G2 vă costă mai puțin pentru că este mai eficient, datorită integrării mai multor tehnologii de top. Acesta crește în paralel cu cererea primită de companie, are o eficiență online de 97%, care permite îmbunătățirea controlului asupra costurilor și creșterea rentabilității investiției. Eficiența poate fi optimizată și mai mult, cu Eaton ESS & VMMS.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
eaton-93pm-g2-ups-300kw-6upm-breaker-front-open-door.jpg

UPS Eaton 93PM G2 de 50 – 360 kVA

Șasiu
200, 240, 300, 360 kVA 
Interval de putere
50 - 360 kVA
Tensiune  
380, 400, 415 V
Topologie
online
Eficiență
până la 97% (online)
Tip de baterie   VRLA, litiu-ion, supercapacitori
Structură                            
UPS modular și scalabil, cu tehnologie hot-swap
Număr de module de putere 1 – 6
Descărcați link-urile
X
Download Close