Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Soluții de alimentare integrate

Soluția cu invertor modular Matrix

Soluția cu invertor modular Eaton® Matrix™ este un sistem de alimentare cu invertor integrat, modular, cu o capacitate max. de 18 kVA, creat pentru aplicațiile dumneavoastră care necesită alimentare în curent alternativ cu un grad înalt de fiabilitate. Cu o densitate de putere de top în clasa sa, un design modular versatil și o varietate de configurații, Matrix vă va oferi telecomunicații de încredere și alimentarea în curent alternativ pentru aplicații industriale pe care vă puteți baza.

Modularitate

Designul modular al invertorului Matrix vă oferă flexibilitate maximă, pentru configurarea soluțiilor conform cerințelor dumneavoastră. Pentru diferitele cerințe ale clienților, modulele includ module de invertor de 1,5 kVA, comutator de transfer static, controler, modul de interfață și un modul bypass de mentenanță. Comutatorul de transfer static Matrix asigură transferul automat și instantaneu al sarcinii între alimentarea de la rețea și alimentarea cu invertor și invers, pentru asigurarea alimentării neîntrerupte în curent alternativ a echipamentelor electronice sensibile

Sistem inteligent

Soluția Matrix utilizează comenzile digitale cu microprocesor, care oferă informații în timp real despre starea sistemului, prin afișarea de informații cuprinzătoare pe ecranele LCD/LED și permite configurarea parametrilor sistemului de pe panoul cu tastatură.
Specificații

Specificații tehnice

Intrare curent continuu
 
Tensiune nominală
48 V c.c.
Interval de funcționare
40,5 V c.c. ~ 58 V c.c.
Protecție la supratensiune
Telcordia GR-1089 CORD, ANSI C62.41-IEEE, STD 587-1980
Clasă de protecție intrare
Protecție la inversarea polilor
Ieșire curent alternativ
Formă de undă de ieșire
Sinusoidă pură
Putere de ieșire
18 kVA (max.)
Factor de putere
0,8
Ieșire nominală
110/115/120 V c.a.
208/220/230/240 V c.a.
Frecvență
50/60 Hz ± 0,5%
Coeficient de vârf
3:1
Distorsiunea armonică totală
<3%, sarcină liniară
<5%, sarcină neliniară
Eficiență
Min. 88% la sarcina nominală
Suprasarcină
1,5*Inom >20 sec.
1,25*Inom, temperatură controlată
Module
Invertor
INV-4810E: Modul invertor 1000 VA/800 W
INV-4810: Modul invertor 1000 VA/800 W
INV-4815E: Modul invertor 1500 VA/1200 W
INV-4815: Modul invertor 1500 VA/1200 W
Comutator de transfer static
INV-STS-050: Comutator de transfer static 50 A
INV-STS-100: Comutator de transfer static 100 A
Controler
INV-MC-1000: Modul controler
INV-IFC-1000: Modul interfață RS232/USB/RS485
Raft
INV-SS-2-1U: Șasiu pentru două invertoare (1U)
INV-STSSS-1U: Șasiu pentru controler/STS-050 (1U)
INV-STSSS-2U: Șasiu pentru controler/STS-100 (2U)
INV-MBSDU-50: Bypass de mentenanță 50 A, modul de distribuție a energiei electrice (2U) INV-MBSDU-100: Modul bypass mentenanță 100 A (2U)
Descărcați link-urile
X
Download Close