Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Soluții de alimentare integrate

Matrix Network Management Card

Eaton® Network Management Card (NMC) pentru Matrix este o placă de rețea avansată pentru sistemul cu invertor Matrix. Datorită unor caracteristici cum ar fi comunicațiile avansate și interfața Ethernet integrată, NMC este adecvat pentru diferite aplicații, cum ar fi terminalele de transmisii, stațiile și comutatoarele celulare wireless sau centrele de management al rețelei. 

Comunicații avansate

Network Management Card oferă un pachet complet de opțiuni avansate de comunicații, inclusiv interfața Ethernet integrată, serverul web și agentul SNMP. Pe lângă informațiile disponibile direct de la controlerele Matrix, cardul NMC permite transmiterea unor notificări de alarmă prin SNMP traps, email sau pagina web.

Sistem inteligent

Interfața web vă oferă o imagine clară a stării sistemului Matrix, inclusiv informații despre Invertoare, Comutatoarele de transfer statice (STS) și Controler. Aceasta include atât informații de stare, cât și informații despre configurație. Prin intermediul interfeței web, puteți modifica setările pentru invertoare, STS și controler din orice locație, cu condiția disponibilității unei conexiuni web.
Specificații

Specificații tehnice

Operare
Compatibilitate Necesită firmware Matrix Controller v. 0.08 (pentru controlere fabricate începând din noiembrie 2009)
Interval de funcționare Standard: -10 - +40 °C [14 - 105 °F]
Interfețe de comunicații
Fizice
Ethernet
Software
IP, http, SMTP (email), SNMP v1/v2/v3, Telnet
Adresare
IP static și opțiuni DHCP
Informații
Stare
Invertoare, STS, Controler
Alarme
Alarme curente
Basic
Invertoare, STS, Controler
Configurarea parametrilor
Invertoare și STS
Înregistrarea datelor
Jurnal de evenimente
200 de înregistrări (web), 1000 de înregistrări (extragere)
Jurnal de date
200 de înregistrări, 1000 de înregistrări (extragere)
Jurnal de sistem
200 de înregistrări, 1000 de înregistrări (extragere)
Invertor/STS/Controler
200 de înregistrări, 1000 de înregistrări (extragere)
Mecanic
Dimensiuni: înălțime, lățime, adâncime
33 mm, 67 mm, 130 mm
Montaj
INV-MC-1000 - sisteme bazate pe controlere: adaptate pentru Modulul de interfață INV-MC-2000 - sisteme bazate pe controlere: necesită noul raft pentru controler (INV-MCSS-1U) 730-36044-02
Certificări
Europa CE
Descărcați link-urile
X
Download Close