Invertorul pentru telecomunicații Eaton este o soluție inovatoare cu două intrări dedicată aplicațiilor dumneavoastră care necesită o fiabilitate crescută a alimentării în curent alternativ. Prin încorporarea unei intrări de 230V c.a., precum și a intrării de 48V c.c., Eaton a dezvoltat osoluție care închide decalajul specific soluțiilor tradiționale cu UPS și invertor convențional.Cu o capacitate de 28 kVA, caracteristicile sale, cum ar fi designul modular, eficiența sistemului și bateria de rezervă de 48 V c.c. fac ca invertorul să fie adecvat pentru situații în care durata de rezervă extinsă sau fiabilitatea crescută reprezintă o cerință.
Intrare curent continuu | |
Interval de funcționare |
48 V: 40 V c.c. ~ 60 V c.c. |
Intrare curent alternativ |
|
Gamă de tensiuni: (50/60 Hz) |
185 V c.a. - 265 V c.a. |
Durată transfer |
zero |
Ieșire curent alternativ |
|
Ieșire putere (modul invertor) |
3500 VA / 2800 W |
Putere de ieșire maximă a sistemului (8 invertoare) | 28 kVA / 22,4 kW |
Formă de undă |
Sinusoidă pură |
Factor de putere |
0,8 |
Tensiune nominală de ieșire (selectabilă) |
208/220/230/240 V c.a. |
Frecvență ieșire |
50/60 Hz |
Eficiență |
>94% intrare curent alternativ >91% intrare curent continuu |
Protecție la suprasarcină |
1,5*Inom, 10 sec. max. 1,2*Inom, temperatură controlată |
Cerințe de mediu |
|
Interval temperatură de funcționare |
20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F), performanță completă |
Răcire |
Răcire cu ventilator |
Certificări |
|
Siguranța | EN60950-1 / UL60950-1 |
Europa | CE |