Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate

Întreruptor automat modular FAZ-PN, gama xEffect

Întreruptorul automat modular FAZ-PN este un dispozitiv de protecție echipat atât cu un declanșator termic cât și cu un declanșator electromagnetic. FAZ-PN 1+N poli are numai 1,5 module și este disponibil pentru curenți nominali de la 2 A la 40 A. Capacitatea de comutare este de 6 kA conform IEC / EN 60898-1. 

În conformitate cu
IEC/EN 60898-1
Versiuni
1+N poli
Clasă limită de curent
3

Caracteristici principale

  • Întreruptor automat modular premium pentru aplicații industriale și instalații pentru construcții
  • Siguranță fuzibilă de back-up cu selectivitate ridicată, datorită capacității de a reduce trecerea energiei
  • Indicator poziție contacte roșu-verde
  • Curenți nominali de până la 40 A
  • Caracteristici de deconectare B și C
  • Capacitate nominală de comutare de 6 kA conform IEC/EN 60898-1
  • Compatibil cu bareta de interconectare standard
  • O gamă completă de accesorii, care pot fi, de asemenea, montate ulterior

Protecție fiabilă a cablurilor

Întreruptoarele automate modulare protejează cablurile împotriva pagubelor cauzate de suprasarcină și scurtcircuit: În cazul curenților periculos de mari, declanșatorul termobimetalic al întreruptoarelor automate va deconecta sursa de alimentare. În cazul unui scurtcircuit, declanșatorul electromagnetic va deconecta sursa de alimentare în timp util.

Un design care respectă standardul și este testat din punct de vedere calitativ

Partea 1 din IEC/EN 60898 se aplică întreruptoarelor automate modulare de curent alternativ dacă tensiunea nominală între faze nu depășește 440 V, curentul nominal nu depășește 125A și capacitatea de rupere nominală nu depășește 25.000A. Întreruptoarele automate care intră în sfera de aplicare din IEC / EN 60898-1 sunt concepute pentru a fi operate de personal fară experiență.

Întreruptor automat modular potrivit oricărei situații

Cele mai frecvente tipuri de întreruptoare automate cu caracteristici de declanșare B și C. Întreruptoarele automate cu caracteristica de declanșare B reprezintă tipuri standard de întreruptoare automate modulare utilizate în aplicații de iluminat și circuite de prize. Pentru circuitele cu curenți mari la intrare și curenți de vârf (de ex. motoare și bănci cu corpuri de iluminat) se folosesc dispozitive cu caracteristica de declanșare C.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close